Akumulatorowa szlifierka kątowa AG 125-A36
Nowy produktProdukt #r3409384
Mocna akumulatorowa szlifierka kątowa 36 V (z silnikiem bezszczotkowym) do cięcia i szlifowania przy użyciu tarcz o średnicy maks. 125 mm
- Napięcie znamionowe: 36 V
- Średnica: 125 mm
- Maks. głębokość cięcia: 34 mm
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Gdy tarcza ulegnie zablokowaniu, system aktywnej kontroli momentu obrotowego ATC zapobiega niekontrolowanemu obróceniu się urządzenia, a tym samym pomaga zmniejszyć występujące zagrożenie
- Silnik bezszczotkowy – nawet trzykrotnie trwalszy (ze względu na brak komutatora i szczotek węglowych)
- Mały ciężar i dobre wyważenie zapewniają uniwersalność oraz komfort użytkowania w każdej pozycji
- Wyższa wydajność i pojemność akumulatora w porównaniu do innych akumulatorowych szlifierek kątowych
- Hamulec tarczy oraz automatyczny wyłącznik zapewniające podwyższony poziom bezpieczeństwa
Aplikacje
- Prace wykończeniowe
- Wsparcie prac wyburzeniowych
- Cięcie i szlifowanie stali i innych metali
- Stępianie krawędzi i polerowanie metalu
- Cięcie i szlifowanie materiałów mineralnych
Usługi
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
- W okresie bezkosztowym świadectwa certyfikacji są wydawane nieodpłatnie
- Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
- Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
![Zarządzanie flotą](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.