Szlifierka kątowa AG 115-D
Nowy produktProdukt #r2328144
Smukła szlifierka kątowa 850 W (230 V), 700 W (100-110 V) z wyłącznikiem bezpieczeństwa, do tarcz o średnicy maks. 115 mm
- Średnica: 115 mm
- Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003: 2 kg
- Maks. głębokość cięcia: 24 mm
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Mocny silnik 850 W (700 W)
- Niskoprofilowa konstrukcja umożliwia łatwiejszy dostęp do ciasnych miejsc
- Wygodna i łatwa w użyciu
- Konstrukcja zapewniająca wysoki komfort pracy — mniejsze zmęczenie podczas dłuższej pracy
- Wyłącznik bezpieczeństwa minimalizujący zagrożenia podczas pracy
Aplikacje
- Cięcie i szlifowanie metali
- Sporadyczne stosowanie do cięcia i szlifowania podłoży mineralnych
- Głównie zastosowania wykończeniowe
Usługi
Hilti Tool Service
- Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 1 roku, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
- Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
- Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti