Akumulator B36 6,0 36 V
Nowy produktProdukt #r6235
Akumulator litowo-jonowy 36 V 6,0 Ah
- Pojemność akumulatora: 6,0 Ah
- Ciężar: 1.84 kg
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 180 x 97 x 98 mm
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Wytrzymały akumulator litowo-jonowy 36 V o pojemności 6,0 Ah
- Technologia CPC (Cordless Power Care) pozwalająca na inteligentne monitorowanie każdego z ogniw akumulatora w celu utrzymania stałej wydajności przez dłuższy czas oraz niezawodnego sygnalizowania stanu akumulatora
- Wskaźnik LED poziomu naładowania akumulatora pokazuje moc pozostałą, pomagając uniknąć nieoczekiwanych przestojów
- Ochrona ogniw przed przegrzaniem, przeciążeniem oraz głębokim rozładowaniem
- Zabezpieczenie elektroniki uszczelnieniem korzystnie wpływa na żywotność akumulatora
Aplikacje
- Możliwość stosowania z akumulatorowym młotem kombi TE 30-A36 (pierwszej generacji) i latarką akumulatorową SFL 36-A
- Możliwość zastosowania z akumulatorowym młotem kombi TE 30-A36 (pierwszej generacji), latarką akumulatorową SFL 36-A i odkurzaczem hybrydowym VC 20/40-U(M)-Y
- Możliwość zastosowania z akumulatorową młotowiertarką TE 30-A36 (pierwszej generacji)
Usługi
![Zarządzanie flotą](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.