Prostownik kompaktowy C4/36-90
Nowy produktProdukt #r5463
Uniwersalny kompaktowy prostownik do wszystkich akumulatorów litowo-jonowych Hilti
- Zgodność z systemami akumulatorowymi: 22 V, 36 V
- Moc wyjściowa: 90 W
- Natężenie prądu wyjściowego: 4 A
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Kompaktowy prostownik do ładowania do wszystkich akumulatorów litowo-jonowych Hilti
- Znakomita wydajność ładowania akumulatorów w niskich temperaturach (do -10°C)
- Zaprojektowany, aby chronić akumulatory przed niskim napięciem oraz innymi niekorzystnymi warunkami ładowania
- W pełni kompatybilny ze wszystkimi akumulatorami litowo-jonowymi Hilti o napięciu 12 V (z adapterem), 14, 22 i 36 V
Aplikacje
- Do ładowania wszystkich akumulatorów litowo-jonowych Hilti o napięciu 12 V (z adapterem), 14 V, 22 V i 36 V
- Do ładowania wszystkich akumulatorów litowo-jonowych Hilti o napięciu 12 V (z adapterem), 14 V, 18 V, 22 V i 36 V
Usługi
![Zarządzanie flotą](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.