Stopa MQP-41-CP
Nowy produkt
Ultimate
Produkt #r8296782
Najwytrzymalsza, ocynkowana, fabrycznie zmontowana stopa szyny do mocowania szyn MQ do podkonstrukcji
- Wielkość klucza: 17 mm
- Skład materiału: DD11 MOD – HN 555-4, S235JR – EN10025-2
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Zespolona – do szybszego montażu i aby zapobiegać gubieniu części
- Uniwersalność – tylko kilka elementów do wielu różnych zastosowań
- Elastyczność stosowania – możliwość łatwego demontażu łączników do szyny z przyciskiem
- Izolacja akustyczna – w przypadku zastosowania płytki izolacyjnej MVI-P do stóp szyny MQP-21-72
- Izolacja akustyczna w postaci płytki izolacyjnej MVI-P do stopy szynowej MQP-21-72
Aplikacje
- Montaż ram szynowych i konstrukcji wsporczych
- Mocowanie szyn montażowych do materiałów podłoża pod kątem 90 stopni
- Zalecana do stosowania w środowiskach suchych wewnątrz budynków