MQN-C HDG plus
Nowy produkt
Ultimate
Produkt #r8296599
Łącznik szyny
- Klasa produktu: Ultimate
- Skład materiału: Płyta: S380MC, Nakrętka: S355MC – DIN EN 10149-2, Śruba: klasa 8.8 – DIN EN ISO 898
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG Plus
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Wyjątkowo szybki montaż dzięki unikalnemu mechanizmowi wpychania
- W przypadku prawidłowego montażu proste, kompaktowe i oszczędzające czas rozwiązanie
- Po wciśnięciu i dokręceniu zapewnia stabilne mocowanie
- Uniwersalny: łącznik szynowy pasuje do wszystkich łączników systemowych i profili MQ
- Otwór do wizualnej kontroli położenia nakrętki
Aplikacje
- Zalecany do mocowania łączników kątowych do szyn
- Ramy w kształcie U / konstrukcje wzporcze
- Jednoczęściowy element do łączenia szyn montażowych z łącznikami systemowymi
- Długa żywotność w warunkach zewnętrznych
- Łączenie konsol MQ i łączników kątowych oraz stóp szynowych z profilami MQ
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.