MQN-CP
Nowy produkt
Ultimate
Produkt #r8296589
Wszechstronny, ocynkowany galwanicznie łącznik do szyn z opcją wstępnego zamocowania we wszystkich otworach motylkowych – dla zapewnienia wyższej produktywności
- Klasa produktu: Ultimate
- Skład materiału: Płyta: S380MC, Nakrętka: S355MC – DIN EN 10149-2, Śruba: klasa 8.8 – DIN EN ISO 898, Tworzywo sztuczne: PA 6.6
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Wstępne mocowanie elementu w otworze motylkowym
- Uniwersalny – jeden element połączeniowy pasujący do wszystkich profili szyn montażowych MQ
- Po wciśnięciu, obróceniu i dokręceniu zapewnia stabilniejsze mocowanie
- Łatwy demontaż
- Maksymalna elastyczność
Aplikacje
- Łączniki kątowe do szyn montażowych
- Element łączący do ram typu U / konstrukcji wsporczych krzyżowych
- Łączenie szyn montażowych z elementami konstrukcyjnymi
- Łączenie konsol MQ, łączników kątowych oraz stóp szynowych z profilami MQ
- Mocowanie łączników kątowych MQ i innych elementów do szyn montażowych MQ w środowiskach o temperaturze do 50°C
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.