Płyta rozkładu obciążeń MV-LDP-L
Nowy produktProdukt #r7433517
Wytrzymała płyta rozkładu naprężeń z regulacją kąta, do montażu urządzeń klimatyzacyjnych, pomostów, kanałów wentylacyjnych lub korytek kablowych na dachach płaskich
- Skład materiału: Płyta: odlew ciśnieniowy z aluminium, Łącznik: S235JR – DIN EN 10025
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
- Warunki środowiskowe: Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Regulacja kąta do 10 stopni w celu kompensacji nachylenia dachu
- Możliwość łączenia z szynami MQ w poziomie i pionie
- Łatwiejszy montaż szyn MQ w przypadku stosowania z łącznikami do szyn z przyciskiem MQN
- Wytrzymała aluminiowa płyta zapewniająca równomierny rozkład obciążenia na całej swojej powierzchni
- Doskonale nadaje się do zastosowań zewnętrznych, dzięki cechom, które zapewniają wysoką odporność na warunki atmosferyczne
Aplikacje
- Montaż urządzeń klimatyzacyjnych, pomostów, kanałów wentylacyjnych lub korytek kablowych na dachach płaskich