Łącznik do dźwigarów MQS-IB
Nowy produktProdukt #r6200154
Ocynkowany galwanicznie, fabrycznie zmontowany łącznik do dźwigarów aprobatą FM do wzmocnień sejsmicznych rur tryskaczy przeciwpożarowych na konstrukcjach stalowych
- Skład materiału: Łącznik: S275JR – DIN EN 10025, Śruba: stal klasy 8.8, nakrętka: stal klasy 8
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
- Warunki środowiskowe: Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Możliwość stosowania ze stalowymi dźwigarami z kołnierzem o grubości od 6 do 28 mm
- System z aprobatą FM do wzmacniania instalacji tryskaczy przeciwpożarowych
- Spełnia wymagania amerykańskiego stowarzyszenia NFPA (National Fire Protection Association) dotyczące wzmocnień sejsmicznych
- Zrywalne łby śrub ułatwiają i przyspieszają montaż oraz odbiór
Aplikacje
- Wzmocnienia sejsmiczne rur tryskaczy przeciwpożarowych z aprobatą sejsmiczną (FM)
- Łącznik do stalowych dźwigarów, do wzmocnień wzdłużnych lub poprzecznych
- Do stosowania wraz z łącznikami do szyn MQS-SP-L lub MQS-SP-T