Konsola kątowa MQW-H2
Nowy produkt
Ultimate
Produkt #r6114113
Ocynkowana galwanicznie konsola kątowa 90 stopni, do łączenia kilku szyn MQ o dużej nośności
- Skład materiału: S275JR – EN 10025
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
- Grubość materiału: 4 mm
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Duża nośność we wszystkich trzech kierunkach
- Regulowana – łatwe dopasowywanie oraz przesuwanie wzdłuż szyn
- Możliwość stosowania z łącznikami do szyn z przyciskiem MQN-C – umożliwiająca szybszy, bardziej elastyczny montaż
- Do uniwersalnego stosowania z systemami szyn MQ
Aplikacje
- Montaż ram szynowych i konstrukcji wsporczych
- Mocowanie szyn montażowych pod kątem 90 stopni