Łącznik szynowy MQS-SP-L do zastosowań sejsmicznych
Nowy produktProdukt #r5485659
Ocynkowany galwanicznie, fabrycznie zmontowany łącznik do szyn z aprobatą FM do podłużnych wzmocnień sejsmicznych rur tryskaczy przeciwpożarowych
- Skład materiału: Łącznik: S275JR – DIN EN 10025, Płytka szyny: S275JR – DIN EN 10025, Stopa: S355MC – DIN EN 10149-2, Śruba: stal klasy 8.8, nakrętka: stal klasy 8
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
- Warunki środowiskowe: Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Regulowany kąt zapewniający maksymalną swobodę montażu
- System z aprobatą FM do wzmacniania instalacji tryskaczy przeciwpożarowych
- Spełnia wymagania amerykańskiego stowarzyszenia NFPA (National Fire Protection Association) dotyczące wzmocnień sejsmicznych
- Zrywalne łby śrub ułatwiają i przyspieszają montaż oraz odbiór
- Fabrycznie zmontowany łącznik uchylny, pozwalający na szybki, łatwy i elastyczny montaż
Aplikacje
- Wzmocnienia sejsmiczne rur tryskaczy przeciwpożarowych z aprobatą sejsmiczną (FM)
- Łącznik do montażu wzmocnień podłużnych
- Do stosowania w połączeniu z obejmami do rur MQS-SP i modułowymi systemami podpór MQ