MQV 2/2 D-F
Nowy produktProdukt #r4358
Ocynkowana ogniowo stopka szyny do mocowania szyn do betonu
- Skład materiału: S235JR – DIN EN 10025
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
- Grubość materiału: 4 mm
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Regulowana – łatwe dopasowywanie oraz przesuwanie wzdłuż szyn
- Kompatybilna z łącznikami do szyn z przyciskiem MQN-C – umożliwiająca szybszy, bardziej elastyczny montaż
- Mocowanie szyn montażowych do dowolnego podłoża
- Możliwość wcześniejszego montażu łącznika szyn MQN HDG plus
Aplikacje
- Mocowanie szyn montażowych do różnorodnych materiałów podłoża