MIC-MI/MQ-X
Nowy produktProdukt #r3142
Ocynkowany ogniowo łącznik do mocowania szyn montażowych MQ prostopadle do belek montażowych MI
- Skład materiału: Łącznik: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025, śruba: stal klasy 8.8, nakrętka: stal klasy 8
- Wykończenie powierzchni: Ocynk ogniowy: łącznik 55 µm - DIN EN ISO 1461; śruba, nakrętka 40 µm - DIN EN ISO 10684
- Warunki środowiskowe: Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Umożliwia bezpośrednie łączenie z szynami montażowymi MQ
- Połączenie klinujące dla optymalnego przekazywania sił i momentów zginających
- Siły i momenty zginające są w całości przekazywane przez zblokowane elementy
Aplikacje
- Do bezpośredniego łączenia szyn montażowych systemu MQ z systemem MI
- Do stosowania w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, petrochemicznym oraz w spalarniach lub elektrowniach
- Część modułowego, czteroelementowego systemu do mocowania korytek kablowych, rur i różnych pomocniczych elementów stalowych
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.