Łącznik mostkowy (szyna do szyny) MQB-F
Nowy produktProdukt #r2947
Ocynkowany ogniowo łącznik mostkowy do krzyżowego łączenia szyn montażowych MQ
- Skład materiału: S235JR – DIN EN 10025
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
- Grubość materiału: 4 mm
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Kompatybilny z ocynkowanymi ogniowo łącznikami do szyn z przyciskiem MQN-C HDG Plus – umożliwiający szybszy, bardziej elastyczny montaż
- Łącznik do szyn z przyciskiem MQN-F może być wstępnie zmontowany
- Pasujący do różnych profili szyn montażowych MQ
- Łatwy w montażu dzięki łącznikom MQN
- Łatwy w montażu dzięki łącznikowi MQN
Aplikacje
- Do krzyżowego łączenia szyn montażowych
- Zalecany do zastosowań w łagodnie korozyjnych środowiskach zewnętrznych i wewnętrznych
- Łatwe użycie