Stopa szyny MQP-F
Nowy produktProdukt #r2946
Ocynkowana ogniowo stopka szyny do mocowania szyn do betonu
- Skład materiału: S235JR – DIN EN 10025
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
- Warunki środowiskowe: Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Uniwersalna – tylko kilka elementów do wielu różnych zastosowań
- Izolacja akustyczna – w przypadku zastosowania płytki izolacyjnej MVI-P do stóp szyny MQP-21-72
- Kompatybilna z łącznikami do szyn z przyciskiem MQN-C – umożliwiająca szybszy, bardziej elastyczny montaż
- Możliwość wcześniejszego zamontowania łącznika MQN-F
- Mocowanie szyn montażowych do dowolnych podłoży
Aplikacje
- Mocowanie szyn montażowych do różnorodnych materiałów podłoża