Konsola kątowa MQW-S-F
Nowy produktProdukt #r2932
Ocynkowany ogniowo, odporny kątownik 90 stopni, do łączenia kilku szyn MQ przystosowany do średnich/dużych obciążeń
- Skład materiału: S235JR – DIN EN 10025
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
- Grubość materiału: 4 mm
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Pasuje do łączników do szyn z przyciskiem – umożliwia szybszy, bardziej elastyczny montaż
- Regulowana – łatwe dopasowywanie oraz przesuwanie wzdłuż szyn
- Możliwość stosowania z ocynkowanymi ogniowo łącznikami do szyn z przyciskiem MQN-C HDG Plus – umożliwiający szybszy, bardziej elastyczny montaż
- Uniwersalny: tylko kilka części do wszelkich zastosowań
- Prosty w montażu
Aplikacje
- Szyny montażowe do montażu ram oraz konstrukcji wsporczych do dużych obciążeń
- Pasująca do różnych szyn montażowych MQ
- Zalecana do zastosowań w łagodnie korozyjnych środowiskach zewnętrznych i wewnętrznych
- Do mocowania do ścian, stropów i podłóg