MQW 45°/135°-F
Nowy produktProdukt #r2931
Ocynkowany ogniowo kątownik 45 lub 135 stopni do łączenia kilku szyn MQ
- Skład materiału: S235JR – DIN EN 10025
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
- Grubość materiału: 4 mm
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Kompatybilny z łącznikami do szyn z przyciskiem – umożliwiający szybszy, bardziej elastyczny montaż
- Regulowany – łatwe dopasowywanie oraz przesuwanie wzdłuż szyn
- Kompatybilny z ocynkowanymi ogniowo łącznikami do szyn z przyciskiem MQN-C HDG Plus – umożliwiający szybszy, bardziej elastyczny montaż
- Uniwersalność: tylko kilka części do wszystkich zastosowań
- Możliwość wcześniejszego zamontowania łącznika MQN
Aplikacje
- Montaż ram szynowych i konstrukcji wsporczych
- Pasujący do różnych szyn montażowych MQ