Łącznik dźwigarów ze stali nierdzewnej (A4) do mocowania szyn montażowych MQ bezpośrednio do belek stalowych

  • Skład materiału: Stal nierdzewna, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L, Nakrętka: A4-70 – DIN EN ISO 3506-2
  • Wykończenie powierzchni: Zwiększona odporność na korozję, do stosowania na zewnątrz – stal nierdzewna
  • Grubość materiału: 6 mm

Wybierz opcję

Gwint króćca – M
  • M10
Zastosowanie z
  • MQ-21-D-R, MQ-21-R, MQ-41-R
  • MQ-41D-R, MQ-52-R
Paczka
  • 10 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 4 224,30 PLN

Dane techniczne

Skład materiału
Stal nierdzewna, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L, Nakrętka: A4-70 – DIN EN ISO 3506-2
Wykończenie powierzchni
Zwiększona odporność na korozję, do stosowania na zewnątrz – stal nierdzewna
Grubość materiału
6 mm
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, bardzo duże stężenie zanieczyszczeń (C4 – wysokie / C5)

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Łatwiejszy montaż i pozycjonowanie szyn montażowych
  • Nie wymaga wiercenia lub spawania
  • Maks. grubość dolnej półki ≤ 23 mm
  • Elastyczność i brak utraty części
  • Element pasuje do standardowych belek dwuteowych

Zastosowania

  • Kompatybilna ze wszystkimi standardowymi dźwigarami stalowymi o grubości półki maks. 23 mm
  • Do mocowania szyn MQ do stalowych dźwigarów bez wiercenia lub spawania (stosowane wyłącznie parami!)

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.