Ocynkowany ogniowo, regulowany łącznik ze stopą, do dużych obciążeń, odpowiedni do belek, betonu i stali

  • Skład materiału: Stal Q355 lub lepsza
  • Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
  • Grubość materiału: 10 mm

Wybierz opcję

Paczka
  • 8 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 695,60 PLN

Dane techniczne

IS_MT-B GS AB_0001 (2192618)
Skład materiału
Stal Q355 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
Grubość materiału
10 mm
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Uniwersalny – może być używany jako łącznik między belkami, do łączników kątowych lub do mocowania modułowych konstrukcji nośnych do betonu i stali
  • Kompatybilny z kołkami gwintowanymi montowanymi osadzakiem do stali oraz łącznikami śrub kotwowych MT umożliwiając znacznie szybszy montaż i większy zakres adaptacji
  • Odporność na korozję – ocynk ogniowy w celu zabezpieczenia przed wilgocią i korozją chemiczną
  • Część systemu Hilti MT – ekonomiczne, kompleksowe rozwiązanie do praktycznie wszystkich modułowych konstrukcji podporowych MEP

Zastosowania

  • Montaż i usztywnianie modułowych systemów podporowych konstrukcji, w skład których wchodzą belki MT-70 i MT-80
  • Mocowanie modułowych konstrukcji nośnych do betonu i stali
  • Odpowiedni do stosowania w środowiskach średnio korozyjnych

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.