MV 3/2 D-X
Nowy produktProdukt #r13473041
Ocynkowany galwanicznie elastyczny łącznik do szyn do konstrukcji dwuwymiarowych
- Skład materiału: S235JR – DIN EN 10025
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
- Grubość materiału: 4 mm
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Łącznik dwuwymiarowy – opracowany w celu zapewnienia dużej nośności
- Regulowany – łatwe dopasowywanie oraz przesuwanie wzdłuż szyn
- Pasuje do łączników do szyn z przyciskiem – umożliwia szybszy, bardziej elastyczny montaż
Aplikacje
- Łączenie dwóch szyn montażowych MQ w jednej płaszczyźnie
- Pasujący do różnych szyn montażowych MQ
- Zalecany do stosowania w środowiskach suchych wewnątrz budynków