Stopa szyny MQP-21-72
Nowy produktProdukt #r11307533
Ocynkowana galwanicznie stopa szyny do mocowania szyn MQ do betonu
- Skład materiału: S235JR – DIN EN 10025
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
- Grubość materiału: Łącznik szyny: 4 mm, stopa: 6 mm
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Uniwersalność – tylko kilka elementów do wielu różnych zastosowań
- Pasująca do łączników do szyn z przyciskiem – umożliwia szybszy, bardziej elastyczny montaż
- Izolacja akustyczna – w przypadku zastosowania płytki izolacyjnej MVI-P do stóp szyny MQP-21-72
Aplikacje
- Mocowanie szyn montażowych do betonu oraz stali
- Zalecana do stosowania w środowiskach suchych wewnątrz budynków