MQP-82
Nowy produktProdukt #r11307532
Ocynkowana galwanicznie stopka szyny do mocowania szyn MQ do betonu
- Skład materiału: DD11 MOD – HN 547, S235JR – DIN EN 10025
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
- Grubość materiału: Łącznik szyny: 4 mm, stopa: 8 mm
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Uniwersalna – tylko kilka elementów do wielu różnych zastosowań
- Pasuje do łączników do szyn z przyciskiem – umożliwia szybszy, bardziej elastyczny montaż
Aplikacje
- Mocowanie szyn montażowych do betonu oraz stali
- Zalecana do stosowania w środowiskach suchych wewnątrz budynków