Łącznik kątowy MQV-4/3 D
Nowy produktProdukt #r11307525
Ocynkowany galwanicznie łącznik do szyn do konstrukcji trójwymiarowych
- Skład materiału: S235JR – DIN EN 10025
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
- Grubość materiału: 4 mm
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Łącznik trójwymiarowy – opracowany w celu zapewnienia dużej nośności
- Regulowany – łatwe dopasowywanie oraz przesuwanie wzdłuż szyn
- Pasuje do łączników do szyn z przyciskiem – umożliwia szybszy, bardziej elastyczny montaż
Aplikacje
- Łącznik do szyn montażowych MQ o konstrukcji trójwymiarowej
- Pasujący do różnych szyn montażowych MQ
- Zalecany do stosowania w środowiskach suchych wewnątrz budynków