Łącznik do szyn MQV-12
Nowy produktProdukt #r11307445
Ocynkowany łącznik do szyn elastycznych stosowany jako podłużne przedłużenie szyn montażowych MQ
- Skład materiału: S235JRG2 – DIN EN 10025
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
- Grubość materiału: 4 mm
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Regulowany — łatwe dopasowywanie oraz przesuwanie wzdłuż szyn
- Kompatybilny z łącznikami do szyn z przyciskiem – umożliwia szybszy, bardziej elastyczny montaż
Aplikacje
- Przeznaczony do łączenia dwóch szyn montażowych MQ
- Zalecany do stosowania w środowiskach suchych wewnątrz budynków