Konsola kątowa MQW-3
Nowy produktProdukt #r11307232
Ocynkowany galwanicznie kątownik 90 stopni do łączenia kilku szyn MQ
- Skład materiału: S235JR – DIN EN 10025
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
- Liczba otworów: 3
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Pasuje do łączników do szyn z przyciskiem – umożliwia szybszy, bardziej elastyczny montaż
- Regulowana – łatwe dopasowywanie oraz przesuwanie wzdłuż szyn
Aplikacje
- Montaż ram lub połączeń za pomocą łączników kątowych 45/135 stopni
- Pasuje do różnych szyn montażowych MQ
- Zalecana do stosowania w środowiskach suchych wewnątrz budynków
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.