Podpory rur MI-PS 2/1
Nowy produktProdukt #r6204
Podwójna podpora ocynkowana ogniowo, do mocowania rur DN 25-300 do belek MI przy dużych obciążeniach.
- Ciężar: 4.5 kg
- Skład materiału: Łącznik: S235JRG-2 - DIN EN 10025, śruba: stal klasy 8.8, nakrętka: stal klasy 8.8
- Wykończenie powierzchni: Ocynk ogniowy: łącznik 70 µm - DIN EN ISO 1461; śruba, nakrętka 45 µm - DIN EN ISO 1461
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Z otworami do montowania jako lekkie punkty stałe
- Inne średnice dostępne na zamówienie
- Łatwy montaż, niski współczynnik tarcia
- Wersja ciężka do dużych obciążeń
Aplikacje
- Do mocowania rur z uchwytami jako punkty stałe lub z łącznikami jako punkty przesuwne
- Do stosowania w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, petrochemicznym oraz w spalarniach i elektrowniach
- Montaż lekkich punktów stałych
- Wersja do dużych obciążeń, do rur o średnicach DN 25 do DN 300
- Do rur o średnicach od DN 25 do DN 300
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.