Szyna MQ-21.5
Nowy produktProdukt #r8296787
Ocynkowana szyna montażowa MQ 21 mm do zamocowań przy małych/średnich obciążeniach
- Aprobaty/atesty: ETA
- Grubość: 21.5 mm
- Skład materiału: S280GD+Z140-M-A,-C zgodnie z DIN EN ISO 10346 2009.7
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Profil C z ząbkowanymi krawędziami – zwiększona wytrzymałość na wyrywanie oraz ścinanie
- Długie otwory z tyłu, zwiększające swobodę mocowania, oraz okrągłe otwory do optymalnego osadzania kotew
- Znaczniki wymiarowe – błyskawiczna instalacja, montaż, skręcanie i cięcie
- Uniwersalne i elastyczne dzięki modułowemu systemowi szyn
- W pełni pasuje do elementów modułowego systemu montażowego MQ
Aplikacje
- Montaż rur, kanałów wentylacyjnych oraz korytek kablowych
- Modułowe systemy podpór rurociągów
- Modułowe systemy podpór kanałów wentylacyjnych i korytek kablowych
- Modułowe systemy podpór konstrukcji 3D
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.