Szyna MQ-41-F
Nowy produktProdukt #r4337
Ocynkowana ogniowo szyna montażowa MQ do zamocowań przy średnich obciążeniach
- Grubość: 41.3 mm
- Grubość materiału: 2 mm
- Skład materiału: S235JR – DIN EN 10025
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Profil C z ząbkowanymi krawędziami – zwiększona wytrzymałość na wyrywanie oraz ścinanie
- Zoptymalizowany rozkład otworów – aby zapewnić bardziej elastyczne opcje mocowania
- Znaczniki wymiarowe – błyskawiczna instalacja, montaż, skręcanie i cięcie
- Uniwersalna i elastyczna dzięki modułowemu systemowi szyn montażowych
- Elementy izolacji akustycznej dostępne do wszystkich szyn montażowych MQ
Aplikacje
- Zalecane do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych, na zewnątrz dla obszarów wystawionych na nieznaczne działanie lub brak działania czynników atmosferycznych, w fasadach wentylowanych
- Modułowe systemy podpór rurociągów
- Modułowe systemy podpór i elementy do mocowania kanałów wentylacyjnych i korytek kablowych
- Modułowe systemy podpór do konstrukcji 3D
- Instalacja ścienna
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.