Szyna MQ-41 D-F
Nowy produktProdukt #r4335
Ocynkowana ogniowo podwójna szyna montażowa MQ do zamocowań przy średnich obciążeniach
- Grubość: 82.6 mm
- Grubość materiału: 2 mm
- Skład materiału: S250GD – DIN EN 10346
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Profil C z ząbkowanymi krawędziami – zwiększona wytrzymałość na wyrywanie oraz ścinanie
- Możliwy obustronny montaż – dla wysokiej elastyczności wykonywanych instalacji
- Znaczniki wymiarowe – błyskawiczna instalacja, montaż, skręcanie i cięcie
- Uniwersalne i elastyczne dzięki modułowemu systemowi szyn
- Elementy izolacji akustycznej dostępne do wszystkich szyn montażowych MQ
Aplikacje
- Zalecane do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych, na zewnątrz dla obszarów wystawionych na nieznaczne działanie lub brak działania czynników atmosferycznych, lub w przestrzeni pod fasadą wentylowaną
- Modułowe systemy podpór rurociągów
- Modułowe systemy podpór i elementy do mocowania kanałów wentylacyjnych i korytek kablowych
- Modułowe systemy podpór konstrukcji 3D
- Instalacja ścienna