Szyna montażowa MT-40 U (bez otworów)
Nowy produktProdukt #r18049660
Powietrznoszczelna szyna montażowa (bez szczelin/otworów)
- Skład materiału: S280GD
- Wykończenie powierzchni: Ocynk galwaniczny
- Grubość materiału: 2 mm
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Ekonomiczna – duży stosunek obciążenia do ciężaru oraz szybki montaż sprawiają, że szyna montażowa MT jest wydajniejszą alternatywą dla spawanych konstrukcji podporowych MEP
- Powietrznoszczelne szyny montażowe – idealne do budowy ram modułowych w centrach danych, zwłaszcza do oddzielania korytarzy gorących/zimnych
- Łatwiejszy montaż – pasująca do zamka Hilti MT Twist-Lock, umożliwiająca stosowanie szerokiej gamy łączników i stóp MT
- Łatwiejsze projektowanie – elementy Hilti MT można stosować do wszystkich podpór MEP, od najlżejszych trapezów po najcięższe konstrukcje modułowe
- Bogata oferta oprogramowania – aplikacje PROFIS Modular Support Engineering, MEP Support Selector, programy z rodziny Revit® oraz wtyczki do programów Staad Pro® i Smart 3D® ułatwiają zarówno projektowanie, jak i zamawianie
Aplikacje
- Mocowane do podłogi konstrukcje wsporcze MEP w centrach danych, np. do oddzielania korytarzy gorących/zimnych
- Odpowiednia do stosowania w miejscach suchych wewnątrz budynków