Gwoździe uniwersalne X-P P8
Nowy produkt
Ultimate
Produkt #r6192163
Najwytrzymalszy gwóźdź pojedynczy, do mocowania do betonu i innych materiałów podłoża, do osadzaków DX
- Materiał podłoża: Beton (miękki), Beton (twardy), Mur (bloczek wapienny)
- Minimalna grubość podłoża (beton): 80 mm
- Zabezpieczenie przed korozją: Ocynk ogniowy < 20 µm
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Przeznaczone do osadzania w twardym betonie (przetestowane i zatwierdzone dla betonu o wytrzymałości 55,16 MPa, głębokość osadzania maks. 25 mm | 1") i stali
- Długi stożkowy trzpień gwoździa zaprojektowany, aby zapewnić optymalne osadzanie w twarym betonie
- Największa twardość (59 HRC) zapewniająca najlepszą skuteczność mocowania do twardego betonu
- Umożliwia uzyskanie efektywnych głębokości zamocowania 20 mm, 25 mm, 31 mm i 38 mm (3/4", 1", 1 1/4" i 1 1/2") przy stosowaniu z profilami ścianek działowych o grubości do 2,0 (14 ga)
- Najwyższa nośność w twardym betonie
Aplikacje
- Mocowanie do miękkiego lub twardego betonu oraz stali
- Mocowanie profili ścianek z płyt gipsowo-kartonowych do betonu
- Mocowanie kotew ściennych
- Mocowanie drewna do betonu
- Ustawianie deskowań i barier zabezpieczających