Kołnierz mocujący do krat pomostowych X-FCM-F L (duży)
Nowy produktProdukt #r3271647
Szeroki kołnierz mocujący do krat pomostowych, do stosowania z kołkami gwintowanymi w średnio korozyjnym środowisku
- Zastosowanie: Kraty pomostowe oraz podłogi przemysłowe
- Aprobaty/atesty: ABS
- Zabezpieczenie przed korozją: Powłoka Duplex, odpowiednik ocynku ogniowego 45 µm
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Kołnierz z podwójną powłoką antykorozyjną
- Zabezpieczenia na kołnierzu zapobiegające samoodkręceniu
- Antypoślizgowa powierzchnia kołnierza
- Szeroki kołnierz do krat o dużej wielkości oczka
- System bezprzewodowy
Aplikacje
- Szeroki kołnierz mocujący do krat pomostowych, do stosowania z kołkiem gwintowanym w średnio korozyjnym środowisku
- Szerokie kołnierze mocujące do krat pomostowych są odpowiednie do stosowania z kratami o oczku kwadratowym maks. 60 mm oraz o oczku prostokątnym o szerokości maks. 57 mm
- Asortyment kołnierzy do krat pomostowych o wysokości 25 – 50 mm
![Lloyds_Register_PDP_APC_70x50](/medias/sys_master/images/h78/h73/10047618678814.png)
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.