Wąski kołnierz mocujący do krat pomostowych X-FCM-F NG (powłoka Duplex)
Nowy produkt
Ultimate
Produkt #r11719777
Wąski kołnierz mocujący z powłoką Duplex do krat pomostowych, do mocowania krat podłogowych o drobnych oczkach przy użyciu kołków gwintowanych, w środowisku średnio korozyjnym
- Zastosowanie: Kraty pomostowe oraz podłogi przemysłowe
- Zabezpieczenie przed korozją: Powłoka Duplex, odpowiednik ocynku ogniowego 45 µm
- Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz, Zastosowania wewnętrzne przy czasowej kondensacji pary wodnej, Tymczasowe zastosowania na zewnątrz, Na zewnątrz, przy małym stężeniu zanieczyszczeń, Na zewnętrz, przy umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Mniejszy nakład pracy podczas montażu – mniejsza liczba etapów niż przy montażu krat pomostowych z wykorzystaniem zacisków i spawania
- Aprobaty i certyfikaty – dostępne dane techniczne, raporty z badań i aprobaty
- Brak konieczności naprawiania powierzchni – przy mocowaniu krat pomostowych do stali kołkami gwintowanymi S-BT i X-BT
- Trwałe zamocowanie – zabezpieczenia na kołnierzu zapobiegające samoodkręceniu lub obracaniu
- Mniejsze ryzyko potknięcia się i upadku – antypoślizgowa powierzchnia i minimalne wystawania kołka z kraty pomostowej po prawidłowym zamocowaniu
Aplikacje
- Do mocowania krat pomostowych o drobnych oczkach do stali w środowiskach średnio korozyjnych C3, takich jak elektrownie, zakłady przemysłowe, kopalnie
- Do krat pomostowych narażonych na standardowe obciążenia
- Mocowanie stalowych kart pomostowych o drobnych oczkach
- Mocowanie krat pomostowych z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym (FRP), o drobnych oczkach
- Kołnierz mocujący do krat pomostowych, do stosowania z kołkami gwintowanymi M8
![BV_Logo_PDP_APC_70x50](/medias/sys_master/images/hfd/h4f/10047731466270.png)
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.