System usuwania pyłu TE DRS-6-A (02)
Nowy produktProdukt #r4694040
Wbudowany system odkurzania do wygodnego zbierania pyłu
- Zastosowanie z: TE 6-A36 G04
- Ciężar: 1 kg
- Zakres średnic wiercenia udarowego: 5 - 16 mm
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Wbudowany silnik zapewniający maksymalną wydajność systemu oraz pełną moc ssania od samego początku
- Łatwe podłączanie jedną ręką – montaż systemu w dowolnej chwili, bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi
- Wszystkie funkcje w jednym module – brak konieczności stosowania odkurzacza lub dodatkowych węży
- Praktycznie bezpyłowe wiercenie – usuwa 97% pyłu
- Łatwy do wymieniania filtr klasy M z wytrzymałym pojemnikiem na pył
Aplikacje
- Praktycznie bezpyłowe wiercenie przy użyciu młotowiertarek bezprzewodowych TE 6-A36 (04) i TE 6-A22 (04)
- Wiercenie na głębokość 100 mm
Usługi
Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.