System odsysania zwiercin TE DRS-4-A
Nowy produktProdukt #r3159307
Wbudowany system odkurzania do wygodnego zbierania pyłu
- Zastosowanie z: TE 4-A22 G02
- Zakres średnic wiercenia udarowego: 4 - 16 mm
- Maksymalna głębokość wiercenia: 100 mm
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Własny silnik dla uzyskania maksymalnej efektywności systemu
- Praktycznie bezpyłowe wiercenie - usuwa do 97% pyłu
- Łatwy do wymieniania filtr klasy M z trwałym pojemnikiem na pył
- Montaż systemu w dowolnym momencie, bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi
- Brak konieczności użycia odkurzacza i podłączania do węża ssącego
Aplikacje
- Praktycznie bezpyłowe wiercenie TE 4-A22/18 drugiej generacji
- Uzyskał aprobatę do zastosowań podczas wiercenia w materiałach o niskiej zawartości azbestu (niemieckie BGI 664, BT 12)
Usługi
Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.