Akumulatorowy odkurzacz budowlany VC 10M-22
Nowy produktProdukt #r13648985
Kompaktowy i wydajny, bezprzewodowy odkurzacz z opcjonalnym plecakiem do podłączania narzędzi elektrycznych do sprzątania na budowie (na mokro i na sucho), ze zbiornikiem 8 l (akumulator Nuron)
- Maks. podciśnienie: 17 kPA
- Pojemność pojemnika: 8 l
- Pojemność zbiornika pyłu: 7 kg
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Wysoka wydajność – akumulatory Nuron zapewniają dużą moc ssania, co jest niezbędne w celu ograniczenia narażenia na pył podczas większości zadań, włącznie z wierceniem wiertłami rurowymi
- Skonstruowany by zachować mobilność – niewielkie gabaryty urządzenia, duże rękojeści i masa zaledwie 6 kg sprawiają, że jest to jak do tej pory najwygodniejszy w użyciu odkurzacz budowlany w ofercie Hilti.
- Automatyczne czyszczenie filtra – pomaga utrzymać stałą wysoką moc ssania, bez przerywania pracy (możliwość wyłączenia w celu zapewnienia cichszej pracy)
- Dostępne są opcjonalne paski do plecaka – odkurzacze plecakowe zapewniają większy komfort i sprawność ruchów, pozostawiając jednocześnie obie ręce wolne
- Opcjonalnie dostępna funkcja automatycznego startu – możliwość włączania/wyłączania przy użyciu zdalnego sterowania Bluetooth®
Aplikacje
- Odsysanie pyłu podczas szlifowania, cięcia, wiercenia i wiercenia koronowego na sucho
- Usuwanie na mokro lub sucho pyłu budowlanego, wiórów drzewnych oraz innych odpadów budowlanych