Oprogramowanie do projektowania PROFIS Anchor Channel
Nowy produktProdukt #r3604720
Oprogramowanie do projektowania, do efektywnego obliczania i modelowania szyn kotwiących zgodnie z przepisami i normami budowlanymi
- Bezpieczeństwo i dopuszczenia: Oprogramowanie autoryzowane Hilti
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10, Windows 8, Windows 7
Udostępnij
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
- Krótszy czas projektowania szyny kotwiącej
- Oprogramowanie do obliczania i modelowania powstało, aby pomóc w szybszym wykonywaniu precyzyjniejszych punktów mocowania w betonie przy użyciu szyn kotwiących. Obliczenia zamocowań są wykonywane z wykorzystaniem najnowszych przepisów i norm dotyczących modelowania.
- Wielofunkcyjne oprogramowanie zwiększające produktywność
- Po zakończeniu obliczeń zamocowanie wybiera się z rekomendowanych rozwiązań, opartych na obliczonych scenariuszach. Następnie oprogramowanie może wygenerować raport projektowy zawierający wzory, odwołania do przepisów i aprobat, a także specyfikacje szyny kotwiącej.
- Większa dokładność
- Obliczenia zamocowań dla prawie każdego scenariusza, w tym obciążeń sejsmicznych i dynamicznych, są oparte na dostosowanych do indywidualnych wymagań, wstępnie zatwierdzonych parametrach zgodnie z regionalnymi przepisami budowlanymi. System szyn kotwiących można obliczać dla różnych przepisów projektowych i obciążeń zgodnie z ICC-ES AC232, ACI 318-08, 318-10, 318-11 oraz ACI 349.
- Znajdowanie rozwiązań dla złożonych scenariuszy przy użyciu metody projektowania Hilti
- Metoda projektowania Hilti pomaga rozwiązać problemy z obliczaniem szyn kotwiących, które nie są ujęte w standardowych wytycznych, co pozwala znaleźć efektywniejsze rozwiązania dla złożonych połączeń zakotwień.
- Łatwiejsze przejście do zamocowań wykorzystujących szyny kotwiące
- To oprogramowanie pozwala łatwiej odejść od projektowania z wykorzystaniem tradycyjnych metod. W odróżnieniu do technologii wykorzystujących elementy do zabetonowania, szyny kotwiące nie wymagają spawania, dlatego pozwalają ograniczyć nakład pracy wykwalifikowanych pracowników. Ponadto szyny kotwiące mogą skrócić czas montażu pojedynczego połączenia, zwiększyć bezpieczeństwo na budowie oraz podwyższyć niezawodność konstrukcji.
- Dostępne specjalistyczne wsparcie od Hilti
- Lokalny zespół Hilti ds. szyn kotwiących chętnie udzieli dodatkowych informacji oraz wskazówek podczas projektowania.