Akumulatorowa młotowiertarka TE 60-A36
Nowy produktProdukt #r8377057
Wydajny akumulatorowy młot kombi z uchwytem SDS Max oraz systemami AVR i ATC, do wiercenia i dłutowania w betonie przy dużych obciążeniach
- Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003: 8.1 kg
- Optymalny zakres wiercenia udarowego: 18 - 40 mm
- Zakres średnic wiercenia udarowego: 12 - 40 mm
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Gdy wiertło ulegnie zablokowaniu, system aktywnej kontroli momentu obrotowego ATC zapobiega niekontrolowanemu obracaniu się urządzenia, a tym samym pomaga zmniejszyć powszechnie występujące zagrożenie
- Aktywny system tłumienia wibracji (AVR) sprawia, że praca z urządzeniem jest mniej męcząca, a tym samym pomaga zwiększyć dzienną wydajność
- Wyjątkowe osiągi i znakomita wydajność systemu z silnikiem bezszczotkowym
- Duża uniwersalność zapewniająca szerokie możliwości wykonywania prac związanych z wierceniem i dłutowaniem
- Opcjonalny system odsysania zwiercin TE DRS-Y odprowadza do 95% pyłu
Aplikacje
- Wiercenie otworów pod kotwy i otworów przebiciowych w betonie i murze (zalecany zakres średnic 18-80 mm)
- Prace wyburzeniowe w murze, o średnim stopniu nasilenia
- Wiercenie otworów o średnicy do 122 mm w murze i betonie przy użyciu wierteł koronowych TE-Y BK
- Wiercenie otworów o średnicy do 122 mm w murze przy użyciu opcjonalnego adaptera DD-TE-Y-DR i wierteł koronowych DD-Y PCM
- Wiercenie otworów pod kotwy i otworów przebiciowych w betonie i murze (zalecany zakres średnic 5/8" - 3 1/8")
Usługi
![Zarządzanie flotą](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.