REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej
Hilti

Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • Precyzyjne cięcie – ukos (≤ 60° w prawo ≤ 52° w lewo) i odchylenie od pionu (maks. 48°) regulowane w obu kierunkach. Technologia „shadowlight”, podkreśla linię cięcia cieniem krawędzi tarczy.
  • Regulacja prędkości – 6 prędkości obrotowych (2000–4300 obr./min) pozwala na dostosowanie prędkości tarczy do materiału, aby zoptymalizować jakość cięcia, wydajność oraz żywotność akumulatora, gdy są stosowane tarcze Hilti.
  • Ergonomiczna i wydajna – szyna przesuwana do przodu pozwala zaoszczędzić miejsce, a przednia regulacja ukosu pomaga uprościć procesy robocze.
  • Wbudowane oświetlenie LED – ułatwia ustawianie obrabianego elementu, umożliwiając szybsze i bardziej precyzyjne cięcie nawet przy słabym świetle.
  • Wyższy poziom BHP – szybki hamulec tarczy i skuteczne usuwanie pyłu pozwalają zapewnić bezpieczniejsze i czystsze środowisko pracy.
Aplikacje
  • Wykonywanie konstrukcji drewnianych, np. precyzyjne, seryjne cięcie belek, elementów konstrukcyjnych i podpór tymczasowych.
  • Precyzyjne cięcie przy wykonywaniu deskowań np. ścian pochyłych.
  • Wycięcia skośne przy obróbce elementów drewnianych do wykańczania wnętrz oraz budowy mebli.
  • Cięcie profili aluminiowych do zastosowań elewacyjnych.
  • Proste cięcie PCV, ABS, aluminium i kanałów kablowych w celu wykonywania zlicowanych połączeń w instalacjach wod-kan i elektrycznych.

Dane techniczne

Dokumenty i video

Pomoc i wsparcie