Kotwa wklejana HIT-HY 200-R V3
Nowy produkt
Ultimate
Produkt #r11219549
Iniekcyjna żywica hybrydowa o najwyższych parametrach wytrzymałościowych z Europejskimi Ocenami Technicznymi dla wklejania prętów zbrojeniowych
- Materiał podłoża: Beton (niespękany), Beton (spękany)
- Aprobaty / raporty z prób: Badania ogniowe, Badania sejsmiczne, DIBt, ETA, Przenoszenie obciążeń zmęczeniowych
- Oprogramowanie PROFIS: Tak
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Zoptymalizowana do wklejanych prętów zbrojeniowych – dłuższy czas pracy odpowiedni do wklejania prętów zbrojeniowych w betonie suchym, betonie mokrym czy otworach wypełnionych wodą (w zależności od specyfikacji i aprobat pręta), a także szeroki zakres temperatur roboczych od -10 do +40°C
- Łatwiejsze specyfikowanie i zamawianie – użyj oprogramowania PROFIS Engineering do projektowania połączeń stali z betonem albo betonu z betonem zgodnie z EC2, TR069, TR082 lub metodą projektowania Hilti
- Szybszy, łatwiejszy i bezpieczniejszy montaż – połączenie z systemem SafeSet, opartym na urządzeniach akumulatorowych, zapewnia rozwiązanie do bezproblemowego montażu, które przyspiesza wykonywanie prac i zmniejsza ryzyko błędów montażowych
- Szeroka gama aprobat – w tym ETA dla betonu zarysowanego i niezarysowanego, kategorii sejsmicznej C2, dane odporności ogniowej, a także potwierdzenie 100-letniego okresu eksploatacji pręta zbrojeniowego i kotwy
- Zoptymalizowana głębokość zamocowania – większa wytrzymałość żywicy pozwala na zmniejszenie głębokości zamocowania oraz pomaga zapewnić nośność wklejanych prętów zbrojeniowych przewyższającą nośność prętów zabetonowanych
Aplikacje
- Połączenia konstrukcyjne elementów betonowych z zastosowaniem wklejanych prętów zbrojeniowych
- Mocowanie konstrukcji stalowych drugorzędnych (np. podpory, maszyny, barierki, ekrany dźwiękochłonne) do betonu
- Kotwienie stalowych połączeń konstrukcyjnych (np. profile stalowe, belki itp.) do betonu
- Wzmacnianie konstrukcji betonowych i modernizacja budynków o konstrukcji żelbetowej, w tym wymiana źle umieszczonych/montaż brakujących prętów zbrojeniowych z zastosowaniem techniki wklejania
- Połączenia elementów betonowych, projektowanych jako sztywne i swobodnie podparte
![](/medias/sys_master/images/hef/h9c/10014239490078.jpg)
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.