Przejdź do strony głównej
Cart
about 1 year ago

Uszczelnienia ogniochronne przejść instalacyjnych w płytach warstwowych

firestop,płyta warstwowa,Ochrona p.poż.,przejścia instalacyjne

724

Powiedzenie „czas to pieniądz” ma szczególne znaczenie w branżach, gdzie produktywność i marże zysku są niskie. Dotyczy to zwłaszcza budownictwa, gdzie efektywność i tempo realizacji mają ogromny wpływ na wyniki finansowe. W szczególności centra danych i zakłady półprzewodników są bardzo wrażliwe na czas realizacji ze względu na wysokie zapotrzebowanie na ich usługi i produkty.
Oprócz szybkości prac na budowie, kluczowy jest dobór odpowiednich materiałów budowlanych. Powinny one oferować dodatkowe korzyści, takie jak szczelność powietrzna i trwałość. W ostatniej dekadzie panele warstwowe stały się preferowanym materiałem do budowy ścian w wielu projektach, zwłaszcza w zaawansowanych technologicznie inwestycjach.

Rys. 1: Płyta warstwowa

Panele warstwowe składają się z dwóch zewnętrznych warstw (zwykle stalowych lub aluminiowych) oraz rdzenia z materiału izolacyjnego, np. wełny mineralnej, poliuretanu (PUR) lub poliizocyjanuratu (PIR). Warstwy zewnętrzne zapewniają wytrzymałość i trwałość, a rdzeń poprawia izolacyjność cieplną i akustyczną. Jednak zapewnienie skutecznej biernej ochrony przeciwpożarowej w przypadku przepustów w panelach warstwowych stanowi wyzwanie.
Wyzwania w ochronie przeciwpożarowej przepustów w panelach warstwowych
Na rynku dostępne są różne typy paneli warstwowych, które zachowują się odmiennie w warunkach pożaru. Ich odkształcenia, rozwarstwienia i deformacje nie są jednolite, co utrudnia przewidywanie ich zachowania. Wymaga to indywidualnych testów rozwiązań ogniochronnych dla każdego typu panelu.
Testowanie ścian wykonanych z paneli warstwowych (z przepustami i bez) jest bardziej złożone niż w przypadku tradycyjnych materiałów, ponieważ nie istnieje standard branżowy obejmujący takie podłoże. W Europie norma EN 1364-1 dotyczy ścian nienośnych, ale wyklucza panele warstwowe. EN 1366-3 wymaga testowania uszczelnień przepustów w panelach warstwowych indywidualnie – nie można przenosić danych z testów / ocen technicznych dotyczących ścian z materiałów „klasycznych”.

Rys. 2: Stanowisko testowe z płytą warstwową

Sprawdzone rozwiązania Hilti dla przepustów w płytach warstwowych
Hilti intensywnie testuje swoje rozwiązania zgodnie z obowiązującymi normami. Dzięki szerokim testom z różnymi producentami, Hilti stało się preferowanym partnerem w zakresie biernej ochrony przeciwpożarowej przepustów w płytach warstwowych. Przykładowo, tuleja ogniochronna Hilti CFS-SL to standardowe rozwiązanie dla przepustów kablowych, a Hilti CFS-C P dla przepustów mechanicznych w ścianach i sufitach.
W przypadkach braku oceny technicznej dla danego zastosowania, Hilti wspiera możliwość uzyskania indywidualnej dokumentacji technicznej. 

Rys. 3: Uszczelnienie ogniochronne z CFS BL belki stalowej przechodzącej przez płytę warstwową


Prefabrykacja i wsparcie cyfrowe
Prefabrykacja, w tym stosowanie paneli warstwowych, zyskuje na znaczeniu, ponieważ skraca czas budowy, zmniejsza koszty logistyki i upraszcza prace na placu budowy. Wymaga to jednak planowania już na wczesnym etapie projektu. Hilti oferuje narzędzia i usługi wspierające cały cykl życia projektu, takie jak software Firestop Selector, BIM i Fieldwire.

Rys. 4: Produkty Hilti w płycie warstwowej 



Rys. 5: Test materiałów Hilti w płycie warstwowej


Wpływ na zrównoważony rozwój i środowisko
Panele warstwowe przyczyniają się do rozwoju zrównoważonego budownictwa dzięki właściwościom izolacyjnym, zmniejszając zużycie energii. Hilti wspiera zrównoważone działania, oferując certyfikaty Green Building, deklaracje środowiskowe (EPD), oceny cyklu życia (LCA), certyfikaty zdrowotne materiałów i testy emisji VOC. Łącząc bezpieczeństwo pożarowe z odpowiedzialnością środowiskową, Hilti wspiera centra danych w osiąganiu celów efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju.

Podsumowanie
Rozwiązania ogniochronne Hilti stanowią fundament bezpieczeństwa pożarowego i integralności konstrukcyjnej w płytach warstwowych, szczególnie w projektach o wysokim znaczeniu z zakresu bezpieczeństwa ppoż, takich jak centra danych i zakłady produkcyjne wysokiej technologii. Dzięki rygorystycznym testom i sprawdzonej skuteczności, wspierają one zrównoważone budownictwo.

Referencje: 
·      https://www.hilti.co.uk/content/hilti/E1/GB/en/business/business/engineering/fire-protection/firestop-in-sandwich-panels.html
·      Building Better: the Benefits of Sandwich Panel Walls in Construction | Kunnuo Acoustic Panel
·      https://blog.mannigroup.com/en/the-contribution-of-sandwich-panels-in-case-of-fire#:~:text=PIR%2C%20class%20B,fumes%20in%20case%20of%20fire.


Brak komentarzy

Skomentuj ten artykuł!