Przejdź do strony głównej
Cart
4 months ago

Wyższe parametry użytkowe to projekty o krótszym czasie wykonania, bardziej atrakcyjne cenowo i jednocześnie ze zrównoważonym wpływem na środowiskowo.

System MT,Instalacje Hilti,Profis MSE,Innowacje Hilti,Optymalizacja projektowania instalacji

202

Część 1 – Wprowadzenie
Po szeroko zakrojonych badaniach we współpracy z wiodącymi instytutami techniki budowlanej w Europie, firma Hilti z dumą ogłasza znaczące zwiększenie nośności konstrukcji wykonanych z systemu MT. Średni wzrost nośności o 20% w tej samej konfiguracji elementów składowych wyznacza nowe standardy branżowe i umożliwia projektowanie atrakcyjniejszych rozwiązań dla instalacji stanowiących wyposażenie budynków (MEP).

Udoskonalone podejście z zakresu wytrzymałości materiałów zapewnia projektantom wyższe parametry użytkowe – teraz można w każdej konfiguracji zastosować większe rozstawy elementów wsporczych lub w tej samej konfiguracji przenieść większe obciążenia. Znacząco poprawia to wykorzystanie materiałów i optymalizuje zarządzanie dostępną przestrzenią w obiekcie.

Zdjęcie 1: Wyższy poziom optymalizacji kosztów konstrukcji w systemie MT 


Część 2 – Opis zagadnienia
Optymalizując dane techniczne dla portfolio Systemu MT, zmaksymalizowaliśmy parametry użytkowe produktów przy jednoczesnym zachowaniu uznanych standardów jakości i bezpieczeństwa Hilti. Na przykład w odniesieniu do konkretnego schematu ramy typu „trapez” z pionowymi profilami Hilti MT-70 i poziomym Hilti MT-80 zwiększono jej nośność: z 20 kN do 25 kN. Podobne zwiększenie nośności w wielu możliwych schematach zamocowań przynosi wielowymiarowe korzyści dla naszych klientów.

Dostarczamy rozwiązania dostosowane do wymagań projektowych zarówno w konfiguracjach 2D, jak i 3D, które są zintegrowane z naszym oprogramowaniem i naszymi usługami technicznymi. Projektanci mogą spać spokojnie, korzystając z rozwiązań zgodnych z obowiązującymi normami, którym towarzyszą raporty techniczne – gwarantują one niezmiennie najwyższy poziom bezpieczeństwa. Zachowaliśmy bez zmian wszystkie współczynniki bezpieczeństwa.

Dodatkowo, dzięki zmniejszeniu ilości używanej stali (poprzez optymalizację konstrukcji i zmniejszeniu masy netto konstrukcji), poziom emisji CO2 powiązany z konkretnym projektem może być – zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju – niższy o nawet 60%.
Lżejsze podkonstrukcje to krótszy czas montażu, mniej punktów wiercenia w stropie oraz mniejszy ogólny nakład prac montażowych i mniejsze ryzyko błędów. Z perspektywy budowy oznacza to szybszy, prostszy i bezpieczniejszy montaż.

System MT firmy Hilti oferuje rozwiązania przeznaczone do pełnego zakresu zastosowań systemów wsporczych – od lekkich korytek kablowych po rurociągi przystosowane do dużych obciążeń. W połączeniu z naszą usługą prefabrykacji podkonstrukcji (cięcie i montaż zgodnie z wymaganiami konkretnego projektu) pomaga w dochowaniu napiętych terminów realizacji inwestycji.

Część 3 – Dodatkowe wskazania
Zwiększone nośności, jakie oferuje system MT firmy Hilti, można znaleźć w naszych materiałach zawierających dane techniczne. Najnowsza wersja oprogramowania do wsparcia projektowania podwieszeń instalacyjnych PROFIS MSE firmy Hilti zawiera wszystkie potrzebne aktualizacje, a tym samym pomaga tworzyć bardziej ekonomiczne, bezpieczniejsze i bardziej zrównoważone rozwiązania. Chcesz oferować konkurencyjny system wsporczy, aby zwiększać rentowność swoich projektów? Skontaktuj się z przedstawicielem firmy Hilti, aby współpracować z nami już przy swoim następnym projekcie. 

Materiały dodatkowe:
Katalog modułowych systemów instalacyjnych Hilti
Systemy mocowania instalacji
Zrealizowane projekty - referencje

Brak komentarzy

Skomentuj ten artykuł!