Przejdź do strony głównej
Cart
almost 4 years ago

Szybkie i łatwe rozwiązania projektowe w zakresie projektowania zbrojenia wklejanego

Profis Engineering,EC2,odporność ogniowa kotew,projektowanie zbrojenia

1.5K

Dzięki integracji modułu Rebar w PROFIS Engineering, można łatwo zaprojektować i zwymiarować łączniki i zakotwienia końcowe. Oprogramowanie zapewnia projektowanie zgodne z różnymi przepisami, takimi jak EC2, EOTA TR 069, metoda S&T lub metoda Hilti.
Sprawdź nowe funkcje, takie jak projektowanie pojedynczych prętów zbrojeniowych, aby zwymiarować długość zakotwienia, lub edytor 2D do swobodnego pozycjonowania prętów zbrojeniowych, zgodnie z potrzebami aplikacji.

Czas czytania: 5 minut

W jaki sposób projektujesz dziś swoje aplikacje z użyciem zbrojenia wklejanego? Czy znasz już moduł Zbrojenie Wklejane w PROFIS Engineering? Nie? Cóż, najwyższy czas to zmienić. 
Co można zrobić z modułem Zbrojenie Wklejane w PROFIS Engineering?
Większość projektów budowlanych wymaga montażu połączeń beton-beton lub stal-beton, które często są realizowane z wykorzystaniem zaprawy iniekcyjnej i montowane w istniejącym podłożu.


 

 

Rys. 1: Rodzaje zamocowań w istniejącym podłożu

 
 
W module zbrojeniowym PROFIS Engineering koncentrujemy się na projektowaniu zakładu zbrojenia oraz kotwienia zbrojenia zgodnie z oficjalnymi przepisami, z kilkoma podaplikacjami pokazanymi na poniższym rysunku. 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2: Aplikacje, które mogą być obliczane w module Zbrojenie Wklejane PROFIS Engineering


W zależności od wybranego zastosowania, wprowadzonej kombinacji obciążeń i ograniczeń geometrycznych dostępne są różne wytyczne. Oprogramowanie wykona w miarę możliwości jednoczesne obliczenia, pokazując wszystkie możliwe długości zakotwień dla każdej z wytycznych (patrz rys. 3)
 

 

Rys. 3: Wytyczne projektowe dla poszczególnych zastosowań

 

Czym różnią się od siebie metody projektowania - krótki przegląd

Tabela 1: Przegląd metod projektowania

A czy są inne zalety modułu Zbrojenie Wklejane w PROFIS Engineering?
Układ automatyczny lub zdefiniowany przez użytkownika:
W nowym module masz wybór. Albo program sugeruje automatyczne ułożenie wklejanych prętów zbrojeniowych, albo można samemu wybrać, jaką średnicę, rozstaw itp. chce się sprawdzić.


 
Pojedynczy pręt zbrojeniowy:
Czy zdarzyło Ci się kiedyś, że jeden pręt zbrojeniowy został zapomniany na placu budowy lub nie mógł być umieszczony tam, gdzie pierwotnie planowano? A może chciałeś tylko szybko sprawdzić długość zakotwienia? Dzięki zastosowaniu pojedynczego pręta zbrojeniowego można w prosty i szybki sposób zaprojektować długość zakotwienia jednego "zapomnianego" pręta zbrojeniowego poddawanego rozciąganiu lub ściskaniu. Ponadto pojedyncze pręty zbrojeniowe jako kotwienie zbrojenia są również możliwe do zaprojektowania, o ile mamy tylko obciążenia ściskające lub jeśli pojedyncze pręty zbrojeniowe są zakotwione w strefie ściskanej betonu. Siły rozciągające w strefie rozciągania betonu nie są dopuszczalne w przypadku kotwienia zbrojenia. 

 
 
 
 

Rys. 4: Zastosowanie pojedynczego pręta zbrojeniowego

Edytor 2D:
Do tej pory w PROFIS Rebar można było zdefiniować rozstaw prętów zbrojeniowych lub ich liczbę, ale nie zawsze odzwierciedlało to rzeczywistą sytuację na placu budowy. Czasami istniejące pręty zbrojeniowe nie są umieszczane regularnie. Niektórych prętów może nawet brakować. Może jest coś jeszcze na drodze pełnego połączenia? Dzięki nowemu edytorowi 2D w PROFIS Engineering - wszystko to jest już nieaktualne. 
Możesz łatwo umieścić istniejące i wklejane pręty zbrojeniowe i mieć pełną elastyczność projektowania. 

1) W tym celu należy najpierw przejść do zakładki "Zbrojenie wklejane" i upewnić się, że aktywowana jest pozycja zbrojenie "zdefiniowane przez użytkownika".
2)   Następnie kliknij na Edytor 2D
 
 
 
 
 
 

Rys. 5: Jak znaleźć Edytor 2D i umieścić pręt zbrojeniowy zdefiniowany przez użytkownika

3) Zmień na widok z przodu
4) W zależności od wielkości ekranu możesz chcieć trochę powiększyć
5) Kliknij na układ współrzędnych po lewej stronie, aby uaktywnić tabele
6) Dostosuj istniejące zbrojenie w obrębie tabeli. Można zmienić średnicę, położenie, kształt lub warunki wiązania lub po prostu usunąć pręt zbrojeniowy. Podobne parametry można zmienić dla zbrojenia wklejanego. 
7) Alternatywnie można również przeciągnąć zainstalowany pręt w widoku 2D
8) Aby powrócić, kliknij na przycisk "zmień na 3D"

Rys. 6: Jak poruszać się w Edytorze 2D i umieścić pręt zbrojeniowy zdefiniowany przez użytkownika


Ogólnie można aktywować pole wyboru "najbardziej niekorzystna tolerancja", jeśli nie jest znana pozycja prętów zbrojeniowych.
Zastosowanie edytora 2D daje użytkownikowi pełną elastyczność w projektowaniu i sprawdzaniu nieregularnego rozmieszczenia prętów zbrojeniowych w zależności od wymagań miejsca pracy.

Kontrola ścinania
W połączeniach zbrojenia siły ścinające zazwyczaj nie są przenoszone przez zbrojenie wzdłużne. Należy zweryfikować przenoszenie sił ścinających na styku istniejącego i nowego elementu konstrukcyjnego.
Moduł Zbrojenie Wklejane PROFIS Engineering nie tylko pozwala zdecydować, czy chcesz przeprowadzić kontrolę ścinania, ale oferuje wiele opcji. Można zdecydować się na wykorzystanie normy EN 1992-1-1, pkt. 6.2.5 lub EN 1992-1-1, pkt. 6.2.2/3, ale również program podpowiada, czy inna formuła będzie bardziej sensowna w oparciu o wiedzę i doświadczenie Hilti.
Mechanizm przenoszenia obciążeń jest związany głównie ze stanem naprężeń na styku powierzchni.

1.      Połączenie obciążone głównie ścinaniem (EN 1992-1-1, punkt 6.2.5)


 

Rys. 7: Sprawdzenie ścinania w przypadku przewagi ścinania i/lub ściskania


2.   Połączenie obciążone ścinaniem oraz jednoczesnym rozciąganiem i ściskaniem ze względu na zginanie (EN 1992-1-1, pkt 6.2.2/3)
 
 
  
 

Rys. 8: Sprawdzenie ścinania w przypadku dominującego zginania (ze zbrojeniem ścinanym lub bez)

 
Wnioski i korzyści z modułu Zbrojenie Wklejane PROFIS Engineering

  • Możesz łatwo wykonać obliczenia dla kotwienia zbrojenia, zakładu zbrojenia lub wymiarowania długości pojedynczego pręta zbrojeniowego zgodnie z najnowszymi przepisami, takimi jak Eurokod, TR069 i metoda Hilti. 
  • Dzięki jednoczesnemu projektowaniu wieloma metodami zawsze znajdziesz najlepsze i najbardziej optymalne rozwiązanie
  • PROFIS Engineering daje możliwość decydowania, czy kontrola ścinania jest potrzebna i według jakiej formuły ma być przeprowadzona.
  • Dzięki możliwości dostosowania pozycji istniejących i wklejanych prętów zbrojeniowych można sprostać każdemu wyzwaniu na placu budowy.


 
Zaloguj się do darmowego oprogramowania do projektowania > PROFIS Engineering.
Dowiedz się więcej o projektowaniu i wykonywaniu aplikacji wklejanych prętów zbrojeniowych > Pręty Zbrojeniowe - Hilti Polska

Czy artykuł się podobał?
Następnie proszę ocenić go kciukami w górę. Pomoże nam to w ustaleniu kolejnych istotnych tematów.

Brak komentarzy

Skomentuj ten artykuł!