Przejdź do strony głównej
Cart
6 months ago

MATERIAŁY STOSOWANE W BIERNEJ OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ - ASPEKT ODPORNOŚCI NA STARZENIE

ochrona ogniowa,p.poż.,bierna ochrona przeciwpożarowa,TR024,odporność ogniowa

322

Systemy biernej ochrony przeciwpożarowej są jednym z kluczowych materiałów we współczesnym budownictwie, ponieważ służą do ograniczania rozprzestrzeniania się ognia poprzez ich wbudowywanie w ścianach i stropach stanowiących oddzielenie stref pożarowych. Choć ich podstawową funkcją jest odporność ogniowa, równie istotne znaczenie mają trwałość i odporność na starzenie, które zapewniają długoterminowe bezpieczeństwo i niezawodność. W miarę starzenia się budynków materiały poddawane są różnym czynnikom środowiskowym, dlatego niezwykle ważne jest, aby produkty do uszczelniania przeciwpożarowego zachowały swoje właściwości ochronne w czasie, utrzymując zgodność z wymaganiami oraz integralność konstrukcji.

Zrozumienie odporności na starzenie w systemach uszczelnień ogniochronnych
Odporność na starzenie odnosi się do zdolności produktu do zachowania swoich właściwości funkcjonalnych pomimo długotrwałego narażenia na czynniki środowiskowe, takie jak wysoka temperatura, wilgoć, działanie chemikaliów czy obciążenia mechaniczne. W przypadku systemów uszczelnień przeciwpożarowych oznacza to utrzymanie odporności ogniowej, elastyczności, przyczepności oraz innych kluczowych cech przez cały okres ich przewidzianej eksploatacji.

Kluczowe elementy wpływające na odporność na starzenie systemów przeciw - pożarowych
Skuteczność odporności na starzenie w systemach uszczelnień przeciwpożarowych zależy od kilku istotnych komponentów:

  • Matryca polimerowa – pełni rolę spoiwa, tworząc strukturę nośną i utrzymując dodatki ogniochronne na miejscu. Powszechnie stosowane materiały, takie jak silikony, akrylany czy pianki poliuretanowe, wykazują długoterminową stabilność potwierdzoną danymi historycznymi i testami.
  • Dodatki ogniochronne – ablacyjne lub pęczniejące, reagują na działanie ognia poprzez tworzenie ochronnej warstwy lub rozszerzanie się w celu uszczelnienia szczelin. Ich skuteczność może jednak z czasem ulegać pogorszeniu wskutek ekspozycji na czynniki środowiskowe.
  • Komponenty pomocnicze – takie jak pigmenty, stabilizatory czy plastyfikatory, również mają znaczenie, ponieważ ich migracja lub wymywanie może wpływać na elastyczność i ogólną wydajność produktu.
  • Elementy metalowe (np. cynk) – wpływają na odporność na starzenie poprzez ochronę przed korozją. Grubość i jakość powłoki cynkowej są kluczowe – cieńsze lub tańsze powłoki mogą szybciej ulegać degradacji, szczególnie w zastosowaniach zewnętrznych, gdzie zaleca się stosowanie grubszej warstwy cynku dla zapewnienia długotrwałej trwałości.


Czynniki środowiskowe i mechanizmy degradacji systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych
Produkty do uszczelnień przeciwpożarowych są narażone na różnorodne czynniki środowiskowe, które mogą wpływać na ich trwałość. Wahania temperatury – zarówno wysokie, jak i niskie – mogą prowadzić do zmiękczenia, kruchości lub pęknięć, szczególnie gdy towarzyszy im obciążenie mechaniczne wynikające z ruchów konstrukcji lub drgań. Ekspozycja na wilgoć może powodować wymywanie składników oraz sprzyjać rozwojowi mikroorganizmów, w tym pleśni i grzybów, które dodatkowo degradują łańcuchy polimerowe. Ponadto promieniowanie UV oraz kontakt z chemikaliami, np. środkami czyszczącymi czy substancjami przemysłowymi, mogą przyspieszać rozkład materiału. Intensywność tych czynników zależy od konkretnego zastosowania, co podkreśla znaczenie oceny systemów przeciwpożarowych w realistycznych i reprezentatywnych warunkach.

Procedury testowe i normy oceny odporności na starzenie
Aby ocenić odporność na starzenie, procedury ETA oparte na Raporcie Technicznym TR024 wymagają poddania produktów przeciwpożarowych rygorystycznym warunkom środowiskowym. Obejmuje to m.in. 40 dni ekspozycji na ciepło w temperaturze np. 80°C przy wilgotności względnej 50%, 28-dniowe cykle naprzemiennego suszenia i nawilżania oraz 21-dniowe testy kondensacyjne. Dodatkowo należy zweryfikować kompatybilność chemiczną z farbami, rozpuszczalnikami i olejami. W Stanach Zjednoczonych organizacja Underwriters Laboratories (UL) określa podobne procedury w normie UL 1479 (dotyczącej wyłącznie produktów pęczniejących), takie jak 180 dni w temperaturze 35°C przy wilgotności 97% oraz 270 dni w temperaturze 70°C, po czym przeprowadza się testy ogniowe w celu oceny zdolności do pęcznienia i odporności na ciśnienie.

Podejście firmy Hilti do odporności materiałów na starzenie
Firma Hilti uzupełnia testy wymagane przez niezależne instytucje własnymi dodatkowymi wewnętrznymi badaniami, aby jeszcze bardziej potwierdzić trwałość produktów. Obejmują one procedury oparte na wytycznych DAfStB (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton), pierwotnie opracowanych dla trwałości betonu, w ramach których materiały ogniochronne przechodzą 20 cykli zanurzenia w wodzie i zmian temperatury przed testami ogniowymi. Testy wewnętrzne mają na celu odzwierciedlenie oddziaływania bardziej agresywnych lub zmiennych warunków rzeczywistych i uzupełniają protokoły starzeniowe określone w normach ETA i UL. Ponieważ sam raport TR024 może nie stanowić wystarczającej podstawy do podejmowania decyzji co do wyboru właściwego materiału, wewnętrzne testy Hilti zapewniają bardziej krytyczną i solidną podstawę do oceny długoterminowej wydajności. Jednak Hilti nie gwarantuje konkretnego okresu trwałości, ponieważ czynniki środowiskowe w rzeczywistych zastosowaniach mogą być zmienne a tym samym nieprzewidywalne, co może wpływać na działanie produktu w sposób, którego nie da się w pełni przewidzieć ani kontrolować.
Produkty przeciwpożarowe Hilti o właściwościach odporności na starzenie zachowują swoje funkcjonalne cechy w czasie, co czyni je szczególnie korzystnymi w zastosowaniach w różnych segmentach, gdzie kluczowe znaczenie ma długoterminowa niezawodność i odporność na czynniki środowiskowe.
Hilti zaleca, aby systemy kontroli biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych były uwzględniane w rutynowych czynnościach konserwacyjnych budynków, aby zapewnić ich ciągłą gotowość do działania i zgodność z wymaganiami – nie powinny być pomijane podczas inspekcji czy napraw przez właścicieli budynków, zarządców obiektów ani wykonawców.

Podsumowanie
Kompleksowe podejście Hilti do testowania dostarcza cennych informacji na temat trwałości i wydajności produktów. Choć pełnej odporności na starzenie nie można zagwarantować ze względu na niekontrolowane zmienne działające w czasie, rygorystyczne testy i realistyczne deklaracje pomagają zapewnić, że systemy przeciwpożarowe pozostaną niezawodne i skuteczne przez cały okres eksploatacji. W miarę jak projekty budynków ewoluują, aby spełniać wyższe standardy bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju i komfortu, odporność na starzenie będzie nadal kluczowym czynnikiem przy wyborze i utrzymaniu produktów biernej ochrony przeciwpożarowej.

Dokument odniesienia:
·      EOTA TR 024

Brak komentarzy

Skomentuj ten artykuł!