Przejdź do strony głównej
Cart
over 1 year ago

Jak produkty ogniochronne i powiązane z nimi oceny techniczne pomagają w codziennych wyzwaniach na placu budowy

Ochrona przeciwpożarowa,planowanie ochrony przeciwpożarowej,przepusty rurowe,rury gięte

989

Montaż instalacji grzewczych lub wod-kan może stanowić wyzwanie na placu budowy – za sprawą ograniczonej przestrzeni czy szczególnych wymagań technicznych, takich jak np. duże średnice rur, czy uwzględnienie wydłużeń instalacji. Są jednak jeszcze inne wyzwania, z którymi trzeba się zmierzyć, jeśli chodzi o podział budynków na strefy pożarowe. Ponieważ rury są prowadzone przez ściany lub stropy stanowiące oddzielenia pożarowe, wymagają one stosowania skutecznych środków zabezpieczających przed rozprzestrzenianiem się ognia.   


Dodatkowo w wielu przypadkach nie można stosować standardowych rozwiązań, ponieważ rury przechodzą przez ściany w konfiguracjach nie objętych ocenami technicznymi dla tych produktów.

Potrzeba stosowania innowacyjnych rozwiązań ogniochronnych w złożonych konfiguracjach

Opaska ogniochronna CFS-C EL firmy Hilti wyróżnia się dużą elastycznością w zakresie zabezpieczania przeciwpożarowego przepustów i może być stosowana do rur z tworzyw sztucznych poprowadzonych w niestandardowych konfiguracjach o różnych średnicach. Jest dostępna w jednym rozmiarze i można ją przycinać na różne długości, a uchwyty mocujące charakteryzują się dużą elastycznością położenia. Rozwiązanie to oferuje wiele możliwości dla klientów, którzy mierzą się z trudnościami w miejscu montażu. Ponadto wiele złożonych zastosowań przy użyciu tego produktu zostało zatwierdzonych i opisanych w Europejskiej Ocenie Technicznej (ETA). Niektóre z nich podajemy poniżej. 

Pozycjonowanie uchwytów umożliwiających montaż do podłoża przepustu instalacyjnego


Rury gięte z kolanami
Jest to często występujące zastosowanie dla systemów kanalizacyjnych przechodzących przez stropy lub ściany. Głównym problemem jest kąt jaki tworzy powierzchnia rury z podłożem oraz ograniczona przestrzeń. W takich przypadkach opaska ogniochronna CFS-C EL Hilti jest nieocenionym rozwiązaniem dla wszystkich projektantów instalacji sanitarnych. Aby instalatorzy mieli możliwość wyboru, uszczelnienie pierścieniowej przestrzeni można wykonać za pomocą ogniochronnej akrylowej masy uszczelniającej lub zaprawy cementowej. Przebadano ją ponadto pod kątem różnych rur kanalizacyjnych do specjalnych zastosowań, dlatego jest produktem o najszerszym zakresie zastosowań. Można ją stosować w odniesieniu do wielu standardowych rur wykonanych z PCW, PE lub PP, a także do rur nieznormalizowanych, takich jak Geberit Silent dB20, Friatec Friaphon czy Rehau Raupiano Plus. Jest również przystosowana do rur kanalizacyjnych wytwarzanych przez różnych producentów, takich jak Valsir, Ke Kelit lub Wavin. Dzięki takiej elastyczności projektanci mogą niezwykle łatwo przeprowadzić proces specyfikacji i zagwarantować, że rury są dobrze zabezpieczone w sposób zgodny z przepisami, a także zgodnie z wymogami Europejskiej Oceny Technicznej.

Widok opaski po montażu

Złączki rurowe
Złączki rurowe często montuje się przy samym przepuście. W rezultacie tego typu zastosowanie zwykle trzeba testować oddzielnie. Ze względu na grubość ścianki rury zwykle nie będzie zgodna z testowanym zastosowaniem. Opaskę Hilti CFS-C EL jednak przetestowano i zatwierdzono pod kątem tego konkretnego zastosowania.

Rura poprowadzona na ścianie / w rogu pomieszczenia
Zalety opaski CFS-C EL Hilti w tym zastosowaniu są oczywiste. Zapewnia łatwy montaż w zależności od złożonej sytuacji, jak pokazano na zdjęciu poniżej. 


Rury nachylone pod kątem do powierzchni przepustu
Łatwe przycinanie i elastyczne mocowanie uchwytów wsporczych świadczą o wyjątkowych zaletach opaski CFS-C EL. Typowy problem związany z projektowaniem występuje, gdy trzeba zachować odpowiedni kąt nachylenia, ale nie można dopasować zwykłej opaski lub produkt musi mieć bardzo dużą średnicę, aby pokrył dodatkową przestrzeń. Stosowanie mniej elastycznych rozwiązań może skutkować kosztownymi konsekwencjami dla inwestora


Akustyka instalacji rurowych
Potrzebujesz założyć kołnierz na rurę i jednocześnie bierzesz pod uwagę parametry akustyczne? Wiele instalacji rur kanalizacyjnych należy uszczelniać akustycznie, aby zapobiec przenoszeniu dźwięku w obrębie budynku. Opaskę CFS-C EL przebadano również wraz z dodatkową opaską akustyczną, której zadaniem jest ograniczenie przenoszenia dźwięków przez wrażliwy obszar uszczelnienia przepustu.


Przeprowadzanie wielu rur
Jednym z innych zastosowań jest rozwiązanie, które może obejmować przeprowadzenie wielu rur przez ścianę oddzielenia pożarowego. Zasadniczo nie ma możliwości, aby produkt ogniochronny zamontować prawidłowo, ale 2-metrowa opaska ogniochronna CFS-C EL Hilti umożliwia zabezpieczanie wielu rur przed pożarem z zachowaniem minimalnego odstępu pomiędzy nimi.


Europejska Ocena Techniczna oferuje również wiele dodatkowych przetestowanych możliwości dla różnych sytuacji, takich jak montaż 2 lub 3 rur poprowadzonych blisko siebie, wykonanych z różnych materiałów. Przykłady i przetestowany zakres tego zastosowania można sprawdzić w ocenie ETA-14/0085.


Konfiguracja zakończenia rury podczas badania ogniowego
Zachowanie systemu ogniochronnego podczas badania zasadniczo zależy od konfiguracji zakończenia weryfikowanej rury. Ciśnienie i natężenie przepływu gorących gazów różnią się w zależności od instalacji rurowej, więc przy wyborze odpowiedniego rozwiązania przeciwpożarowego należy również wziąć pod uwagę konfigurację zakończenia rury jaka została zastosowana w teście ogniowym. W rezultacie nie można w takiej sytuacji założyć zwykłej opaski, ponieważ są one badane i atestowane wyłącznie z myślą o „zamkniętych” instalacjach rurowych. 
Opaskę ogniochronną Hilti przebadano pod kątem instalacji systemów, w których poprowadzono wiele typów rur, a w badaniu uwzględniono najtrudniejszy przypadek pożaru, opisany w normie EN 1366-3. Z pewnością wielu projektantów widziało już znak U/U (niezaślepiona/niezaślepiona, ang. uncapped/uncapped) lub U/C (niezaślepiona/zaślepiona, ang. uncapped/capped) w klasyfikacjach ogniowych opasek. Rura z przelotem po obu stronach ma konfigurację U/U, co jest najbardziej wymagającym scenariuszem z perspektywy badania. Wszystkie rozwiązania opatrzone tą klasyfikacją są przystosowane do dowolnej konfiguracji końca rury i można je również stosować w instalacjach rur kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej lub kanalizacji wentylowanej.

Wszystkie zastosowania omówione powyżej przedstawiają typowe problemy związane z zabezpieczeniem przeciwpożarowym przepustów. Innowacyjna opaska ogniochronna CFS-C EL nie tylko ułatwia instalatorowi pracę, ale także daje projektantom możliwość korzystania z wielu elastycznych i efektywnych finansowo rozwiązań. Dzięki szerokiemu zakresowi ocen technicznych i przebadaniu wielu rur do zastosowań specjalnych tak elastyczne rozwiązanie, jak opaska CFS-C EL Hilti, może mieć kluczowe znaczenie dla uniknięcia potencjalnych trudności w późniejszych etapach realizacji projektu.

Brak komentarzy

Skomentuj ten artykuł!