Niwelator laserowy PR 2-HS A12 do prac na zewnątrz
Nowy produktProdukt #r5009606
Wytrzymały niwelator laserowy do zastosowań zewnętrznych, przeznaczony do poziomowania
- Dokładność: ±0.5 mm Do 10 m
- Zakres roboczy z detektorem promienia (średnica): 2 - 600 m
- Klasa lasera: < 4,85 mW, 620 – 690 nm, Klasa 2 (EN 60825), Klasa II (FDA CFR 21 art. 1040)
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Obsługa każdej funkcji za pomocą jednego przycisku sprawia, że niwelator laserowy jest wyjątkowo łatwy w użyciu
- Wytrzymały – zaprojektowany zgodnie ze standardami armii amerykańskiej (MIL-STD-810G), ze zderzakami zamontowanymi na głowicy, czterema rękojeściami amortyzującymi uderzenia i obudową o stopniu ochrony IP66, aby zapewnić precyzję wiązki lasera nawet w trudnych warunkach na budowie
- Akumulator litowo-jonowy, z technologią CPC utrzymującą stałą wydajność przez długi czas, czas ładowania 35 minut
- Wydłużone okienko detektora promienia 12 cm do szybkiej detekcji wiązki laserowej
- Technologia PulsePower zapewnia dobrą widoczność wiązki laserowej nawet w słoneczny dzień
Aplikacje
- Wykopy
- Poziomowanie deskowań i wylewanie betonu
- Przenoszenie i sprawdzanie wysokości odniesienia
- Wytyczanie spadków
Usługi
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
- Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
- Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
- Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
![Zarządzanie flotą](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.