Moduł dynamometryczny SI-AT-A22
Nowy produktProdukt #r4838537
SIW 6AT-A22 wyposażono w moduł dynamometryczny do kotwienia i przykręcania zgodnie z aprobatami
- Rodzaj akcesoriów: Moduły dynamometryczne
- Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003: 0.26 kg
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 143 x 98 x 46 mm
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Pierwsza na rynku zakrętarka z udarem stycznym wyposażona w system regulacji momentu obrotowego (SIW 6AT-A22 i moduł SI-AT-A22) do montażu kotew rozprężnych Hilti, mocowania do szyn kotwiących, montażu modułowych systemów podpór lub skręcania śrubami konstrukcji metalowych
- Zgodne z aprobatami ETA dla kotew segmentowych
- Skaner kodów kreskowych do łatwego i efektywnego konfigurowania, zmniejszający ryzyko pomyłek
- Dokumentowanie wykonanych zamocowań przy użyciu oprogramowania AT (Adaptive Torque), gwarantującego możliwość lepszej weryfikacji oraz ograniczającego zakres prac administracyjnych
- Dostępny standardowy tryb z udarem do osadzania kotew wkręcanych w betonie
Aplikacje
- Osadzanie kotew Hilti HSA, HSA-R, HSA-R2, HST3, HST3-R, HSL4 i HSL4-G od M8 do M16 w betonie
- Osadzanie kotew Hilti HST2, HST2-R od M8 do M12 w betonie oraz HSL3 PAX85 M10 w betonowych płytach kanałowych
- Powtarzalne kontrolowane dokręcanie metalowych śrub maks. M16
- Montaż modułowego systemu podpór MI, MQ, MIQ i MT przy użyciu kompatybilnych łączników (w tym łączników zatrzaskowych MQN do systemów MQ)
- Montaż śrub młoteczkowych w szynach kotwiących w celu mocowania ścian fasadowych kurtynowych, wind i podpór MEP
Usługi
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
- Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
- Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
- Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
![Zarządzanie flotą](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.