Akumulatorowa piła taśmowa SB 4-A22
Nowy produktProdukt #r5962279
Akumulatorowa piła taśmowa 22 V z lampką LED; do cięcia materiałów o grubości maks. 63,5 mm (2 1/2")
- Materiał podłoża: Metal, Stal nierdzewna
- Wymiary ostrza (dł. x szer. x wys.): 733 x 12.7 x 0.5 mm
- Poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową A: 73 dB (A)
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Niskoprofilowa konstrukcja umożliwia łatwy dostęp do ciasnych miejsc
- Ciche cięcie z małą ilością zanieczyszczeń
- Przeznaczona do cięcia precyzyjnego
- Pokryte gumą, wzmocnione włóknem szklanym obudowy są nawet czterokrotnie wytrzymalsze i odporniejsze na upadki oraz dwukrotnie wytrzymalsze na skrajne temperatury niż standardowe tworzywo ABS
- Wbudowana lampka LED zapewniająca idealne oświetlenie obszaru cięcia
Aplikacje
- Cięcie metalowych szyn montażowych i rur przy zmniejszonym iskrzeniu i niskim poziomie hałasu
- Cięcie rur z tworzyw sztucznych
- Cięcie prętów gwintowanych
- Cięcie metalowych rurek kablowych 1" oraz 2"
- Cięcie szyn MQ 1 5/8"
Usługi
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
- Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
- Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
- Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
![Zarządzanie flotą](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.