Akumulatorowa pilarka tarczowa SCW 22-A
Nowy produktProdukt #r4824
Akumulatorowa pilarka tarczowa 22 V, o optymalnym stosunku mocy do ciężaru, do cięć prostych do maks. głębokości 57 mm
- Maks. głębokość cięcia: 57 mm
- Średnica tarczy: 165 mm
- Materiał podłoża: Drewno, Płyta warstwowa
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Kompaktowa i przenośna – umożliwiająca szybkie wykonywanie prac w różnych miejscach
- Szybkie zatrzymywanie tarczy i wydajne odsysanie zwiercin dla zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa
- Mały ciężar i dobre wyważenie pilarki tarczowej zapewniają uniwersalność oraz komfort użytkowania w każdej pozycji
- Możliwość cięcia z szyną prowadzącą i prowadnicą równoległą Hilti
- Odsysanie pyłu
Aplikacje
- Budownictwo ogólne – cięcie deskowań, desek, płyt OSB, sklejki, płyt wiórowych, tworzyw sztucznych, krokwi i listew
- Wykończenia wnętrz – cięcie płyt gipsowo-kartonowych, płyt cementowych oraz płyt MDF i HDF
- Cięcie desek, w tym deskowania, listew, płyt OSB, płyt wiórowych i sklejki oraz tworzyw sztucznych
- Przycinanie drewna i materiałów drewnianych
- Cięcie wzdłużne i poprzeczne oraz cięcie skośne i pod kątem
Usługi
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
- Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
- Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
- Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
![Zarządzanie flotą](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.