Akumulatorowa zakrętarka z udarem stycznym SIW 9-A22 3/4"
Nowy produktProdukt #r4838535
Najwyższej klasy zakrętarka 22 V z udarem stycznym, z uchwytem 3/4" z otworem przelotowym do dokręcania śrub i osadzania kotew
- Rodzaj końcówki: Otwór przelotowy 3/4 cala
- Maks. moment obrotowy: 800 Nm (1)
- Moment wyrywający nakrętki: 875 Nm
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Solidna, metalowa skrzynia biegów pozwalająca na użytkowanie w najtrudniejszych warunkach na budowie.
- Kwadratowy uchwyt 3/4" ze stali wysokogatunkowej z otworem przelotowym zapewnia długą żywotność
- Trwała, zoptymalizowana pod kątem potrzeb użytkownika sprężyna „E” pozwala na mocowanie nasadek udarowych w jednym kroku
- Przekładnia z dwoma młotami zapewnia niskie wartości wibracji, a tym samym pozwala na długotrwałą wydajną pracę
- Dobre wyważenie zapewniające wysoką ergonomię pracy we wszystkich kierunkach
Aplikacje
- Dokręcanie lub odkręcanie śrub i nakrętek o rozmiarach od M16 do M24
- Dokręcanie lub odkręcanie śrub i nakrętek o średnicy od 5/8" do 1"
- Montaż profili stalowych, wykonywanie deskowania, elementów drewnianych lub prefabrykowanych elementów betonowych
- Wstępne przykręcanie śrub na kołnierzach rur o dużej średnicy
- Wstępne przykręcanie śrub i nakrętek o średnicy do 1-1/4"
Usługi
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
- Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
- Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
- Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
![Zarządzanie flotą](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.